Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
| A - Larghezza alloggiamento | 70 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 46 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 36 mm |
| d - diametro interno | 60 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 85 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 132 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 76,2 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 27 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 150 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 203 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 265 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 77 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 29 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 90,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 6,218 kg |
| Referenza bussola | H2313 |