Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

10R71917CVUJ84 - SNR

10R71917CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring96,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring108,75 mm
D2 - Inner diameter outer ring114,24 mm
a - Charge load application point23 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica39,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática42,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,26 kN
f0 - Coefficient16.465
Axial displacement K Factor0.98
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,61 kN
Axial rigidity141 N/µm
Radial rigidity719 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,285 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,716 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,839 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,92 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,451 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter89,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR115,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter115,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image