• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22205EAW33EE - NTN

10X22205EAW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d2 - External diameter inner ring28,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring47,7 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width3 mm
k - Hole diameter1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica57,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática46,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,6 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.96
Y1 - Lower axial load coefficient2
Y2 - Upper axial load coefficient2.98
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR28,6 mm
da max - Max shoulder diameter IR28,6 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47,7 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image