Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22206EAW33EEC3 - NTN

10X22206EAW33EEC3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
d2 - External diameter inner ring35,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring56,4 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width4,39 mm
k - Hole diameter2 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,33 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica75,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática64,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,9 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.1
Y1 - Lower axial load coefficient2.15
Y2 - Upper axial load coefficient3.2
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35,2 mm
da max - Max shoulder diameter IR35,2 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR56,4 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image