• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22207EAKW33EEC3 - NTN

10X22207EAKW33EEC3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
d2 - External diameter inner ring42,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring65,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width4,9 mm
k - Hole diameter2 mm
Referência do mancal associadoH2307E
Classe de folga radialC3
Peso0,494 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica100 kN
C0 - Capacidade de carga estática92 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,2 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.16
Y1 - Lower axial load coefficient2.21
Y2 - Upper axial load coefficient3.29
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR42 mm
da max - Max shoulder diameter IR42,8 mm
db - Min diameter for Sleeve40 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image