• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22213EAKW33EE - NTN

10X22213EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
d2 - External diameter inner ring75,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring116,4 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,83 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH2313E
Classe de folga radialCN
Peso1,86 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica226 kN
C0 - Capacidade de carga estática224 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga27,3 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.73
Y1 - Lower axial load coefficient2.79
Y2 - Upper axial load coefficient4.15
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR74 mm
da max - Max shoulder diameter IR75,3 mm
db - Min diameter for Sleeve72 mm
Ce - Min length fro Sleeve14 mm
Da max - Max shoulder diameter OR116,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image