Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22214EAKW33EE - NTN

10X22214EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
d2 - External diameter inner ring81,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring117,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,37 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH314E
Classe de folga radialCN
Peso1,795 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica235 kN
C0 - Capacidade de carga estática240 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga29,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR79 mm
da max - Max shoulder diameter IR81,2 mm
db - Min diameter for Sleeve75 mm
Ce - Min length fro Sleeve2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117,1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image