• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22216EAKW33EE - NTN

10X22216EAKW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
d2 - External diameter inner ring91,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring131,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,87 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH316E
Classe de folga radialCN
Peso2,34 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica278 kN
C0 - Capacidade de carga estática287 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,8 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.07
Y1 - Lower axial load coefficient3.14
Y2 - Upper axial load coefficient4.67
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR91 mm
da max - Max shoulder diameter IR91,3 mm
db - Min diameter for Sleeve85 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image