Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22217EAKW33EEC3 - NTN

10X22217EAKW33EEC3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width44 mm
d2 - External diameter inner ring97,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring140,8 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,05 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH317E
Classe de folga radialC3
Peso2,9 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica324 kN
C0 - Capacidade de carga estática330 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3
Y1 - Lower axial load coefficient3.07
Y2 - Upper axial load coefficient4.57
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR96 mm
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
db - Min diameter for Sleeve91 mm
Ce - Min length fro Sleeve4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR140,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image