Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22218EAW33EEL - SNR

10X22218EAW33EEL

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
d2 - External diameter inner ring101,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring147,4 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,2 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,71 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica384 kN
C0 - Capacidade de carga estática398 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.83
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.31
N lim - Mechanical Limit Speed1100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,16 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,39 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,245 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,123 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR101,9 mm
da min - Min shoulder diameter IR101 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image