Rolamentos autocompensadores de rolos

10X22219EAW33EE - SNR

10X22219EAW33EE

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width51 mm
d2 - External diameter inner ring107,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring156,4 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width9,54 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,45 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica416 kN
C0 - Capacidade de carga estática417 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga46,5 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.89
Y1 - Lower axial load coefficient2.95
Y2 - Upper axial load coefficient4.4
N lim - Mechanical Limit Speed1000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,125 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,875 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,951 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,976 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR107,3 mm
da min - Min shoulder diameter IR107 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR158 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image