Rolamentos autocompensadores de esferas

1202G15C3 - SNR

1202G15C3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width11 mm
d1 - External diameter inner ring20,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring28,8 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,049 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,75 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,08 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.95
Y1 - Lower axial load coefficient1.86
Y2 - Upper axial load coefficient2.89
N ref - Reference thermal speed18000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed28000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,89 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,11 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,179 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,09 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,389 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
Da max - Max shoulder diameter OR31 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined