Rolamentos autocompensadores de esferas

1204SC3 - NTN

1204SC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,61 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,11 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient2.3
Y1 - Lower axial load coefficient2.2
Y2 - Upper axial load coefficient3.4
N lim - Oil lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR25 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined