Rolamentos autocompensadores de esferas

1206.C3 - SNR

1206.C3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring40,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring52,1 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,22 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica15,6 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,65 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,21 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.68
Y1 - Lower axial load coefficient2.56
Y2 - Upper axial load coefficient3.96
N ref - Reference thermal speed11000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,8 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,2 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,588 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,414 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined