Rolamentos autocompensadores de esferas

1206S - NTN

1206S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,22 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica15,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,65 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,19 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.6
Y1 - Lower axial load coefficient2.5
Y2 - Upper axial load coefficient3.9
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined