• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1207 - SNR

1207

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
d1 - External diameter inner ring47,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring59,8 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,32 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica15,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática5,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,23 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.85
Y1 - Lower axial load coefficient2.72
Y2 - Upper axial load coefficient4.21
N ref - Reference thermal speed9600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,822 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,178 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,569 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,285 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,426 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined