Rolamentos autocompensadores de esferas

1208C3 - SNR

1208C3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring54 mm
D1 - Inner diameter outer ring67,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,417 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica18,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,3 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.01
Y1 - Lower axial load coefficient2.87
Y2 - Upper axial load coefficient4.44
N ref - Reference thermal speed8600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,279 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,721 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,747 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,374 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined