• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1209 - SNR

1209

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
d1 - External diameter inner ring58,05 mm
D1 - Inner diameter outer ring72,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,33 kN
e - Coefficient0.21
Y0 - Static axial load coefficient3.09
Y1 - Lower axial load coefficient2.95
Y2 - Upper axial load coefficient4.56
N ref - Reference thermal speed8100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,836 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,164 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,659 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,33 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,427 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined