Rolamentos autocompensadores de esferas

1211C3 - SNR

1211C3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
d1 - External diameter inner ring70,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring86,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,697 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica26,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática10 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,45 kN
e - Coefficient0.2
Y0 - Static axial load coefficient3.38
Y1 - Lower axial load coefficient3.23
Y2 - Upper axial load coefficient5
N ref - Reference thermal speed6900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,248 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,752 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,393 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,697 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,434 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined