Rolamentos autocompensadores de esferas

1213SK - NTN

1213SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Referência do mancal associadoH213X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,16 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica31 kN
C0 - Capacidade de carga estática12,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,5 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.8
Y1 - Lower axial load coefficient3.7
Y2 - Upper axial load coefficient5.7
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR73 mm
da max - Max shoulder diameter IR83 mm
db - Min diameter for Sleeve70 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR112 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined