• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de esferas

1219KC3 - SNR

1219KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
d1 - External diameter inner ring120,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring147,6 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH219
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso3,2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica63,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática27,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,07 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.85
Y1 - Lower axial load coefficient3.68
Y2 - Upper axial load coefficient5.69
N ref - Reference thermal speed4700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,76 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,24 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,886 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,943 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,438 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106 mm
da max - Max shoulder diameter IR117 mm
db - Min diameter for Sleeve100 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined