Rolamentos autocompensadores de esferas

1219SK - NTN

1219SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH219X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso3,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64 kN
C0 - Capacidade de carga estática27,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,1 kN
e - Coefficient0.17
Y0 - Static axial load coefficient3.9
Y1 - Lower axial load coefficient3.7
Y2 - Upper axial load coefficient5.8
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106 mm
da max - Max shoulder diameter IR118 mm
db - Min diameter for Sleeve101 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined