Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 15 mm |
| D - External diameter | 42 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 13 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 24,1 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 32,6 mm |
| rs - Min fillet radius | 1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,094 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 9,5 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 2,28 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,1 kN |
| e - Coefficient | 0.35 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.88 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.79 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.77 |
| N ref - Reference thermal speed | 14000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 24000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,886 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 6,114 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,153 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,077 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,389 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 20 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 37 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |