Rolamentos autocompensadores de esferas

1302S - NTN

1302S

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,101 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica9,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,29 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,081 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2
Y1 - Lower axial load coefficient1.9
Y2 - Upper axial load coefficient2.9
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR20 mm
Da max - Max shoulder diameter OR37 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined