Rolamentos autocompensadores de esferas

1305SC3 - NTN

1305SC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,261 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica18,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,15 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.4
Y1 - Lower axial load coefficient2.3
Y2 - Upper axial load coefficient3.5
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR31,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR55,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined