Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 30 mm |
| D - External diameter | 72 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 19 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,391 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 21,4 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 6,3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,19 kN |
| e - Coefficient | 0.26 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.5 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.4 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 3.7 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 11000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 8500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 36,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 65,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |