Rolamentos autocompensadores de esferas

1306SKC3 - NTN

1306SKC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Referência do mancal associadoH306X
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,391 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,19 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Static axial load coefficient2.5
Y1 - Lower axial load coefficient2.4
Y2 - Upper axial load coefficient3.7
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR44 mm
db - Min diameter for Sleeve34 mm
Ce - Min length fro Sleeve6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined