Rolamentos autocompensadores de esferas

1309.C3 - SNR

1309.C3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
d1 - External diameter inner ring63,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring83,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso0,959 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática12,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,58 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.66
Y1 - Lower axial load coefficient2.53
Y2 - Upper axial load coefficient3.92
N ref - Reference thermal speed6800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,215 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,785 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,587 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,794 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,414 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined