Rolamentos autocompensadores de esferas

1312KC3 - SNR

1312KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
d1 - External diameter inner ring87,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring111,4 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH312
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso1,952 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica56,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática20,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,95 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.93
Y1 - Lower axial load coefficient2.8
Y2 - Upper axial load coefficient4.33
N ref - Reference thermal speed5600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,727 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,273 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,057 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,029 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
da max - Max shoulder diameter IR83 mm
db - Min diameter for Sleeve65 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined