Rolamentos autocompensadores de esferas

1312SK - NTN

1312SK

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH312X
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso2 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica57,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática20,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,51 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.9
Y1 - Lower axial load coefficient2.8
Y2 - Upper axial load coefficient4.3
N lim - Oil lubrication limit speed5600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
da max - Max shoulder diameter IR79 mm
db - Min diameter for Sleeve65 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined