Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 75 mm |
| D - External diameter | 160 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 37 mm |
| rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
| Referência do mancal associado | H315X |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 3,63 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 80 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 30 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,72 kN |
| e - Coefficient | 0.22 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 2.9 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 2.8 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 4.4 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 4500 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 3800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 86 mm |
| da max - Max shoulder diameter IR | 97 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 80 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 149 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |