• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de esferas

16002 - NTN

16002

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width8 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,025 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática2,84 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,222 kN
f0 - Coefficient13.9
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed22000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR17 mm
Da max - Max shoulder diameter OR30 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0635.330.001

Industry Calcul Factors

Calcul factors image