Rolamentos de uma carreira de esferas

16012C3 - NTN

16012C3

Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width11 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,283 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica22,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática17,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,2 kN
f0 - Coefficient16.3
N lim - Oil lubrication limit speed8300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
Da max - Max shoulder diameter OR91 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0635.330.064

Industry Calcul Factors

Calcul factors image