Anéis internos

1R10X14X14D - NTN

1R10X14X14D

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter10 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
F - Under roller diameter14 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoOui/Yes
Classe de precisãoP0
Peso0,008 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR12 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm