Anéis internos

1R12X15X225 - NTN

1R12X15X225

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter12 mm
B - Bearing/Inner ring width22,5 mm
F - Under roller diameter15 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de precisãoP0
Peso0,011 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm