Anéis internos

1R130X150X67 - NTN

1R130X150X67

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width67 mm
F - Under roller diameter150 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length3 mm
Classe de precisãoP0
Peso2,25 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR138 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm