Anéis internos

1R140X160X50 - NTN

1R140X160X50

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
F - Under roller diameter160 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length3 mm
Classe de precisãoP0
Peso1,7 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR148 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm