Anéis internos

1R160X175X40 - NTN

1R160X175X40

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
F - Under roller diameter175 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length3 mm
Classe de precisãoP0
Peso1,2 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR166,5 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm