Anéis internos

1R17X20X16.5 - NTN

1R17X20X16.5

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
B - Bearing/Inner ring width16,5 mm
F - Under roller diameter20 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length1,5 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,011 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm