• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anéis internos

1R17X24X20 - NTN

1R17X24X20

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter17 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
F - Under roller diameter24 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length1,5 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,034 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR21 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm