Rolamento de agulha, anel interno
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 20 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| F - Under roller diameter | 25 mm |
| rs - Min fillet radius | 0,3 mm |
| Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
| t - IR chamfer length | 1,8 mm |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,031 kg |

| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 22 mm |
| ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,3 mm |