Anéis internos

1R20X25X32 - NTN

1R20X25X32

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
F - Under roller diameter25 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length1,8 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,041 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm