• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Anéis internos

1R30X35X16 - NTN

1R30X35X16

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
F - Under roller diameter35 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de precisãoP0
Peso0,031 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR32 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm