Anéis internos

1R30X38X20 - NTN

1R30X38X20

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
F - Under roller diameter38 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de precisãoP0
Peso0,065 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR34 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm