Anéis internos

1R320X350X80 - NTN

1R320X350X80

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width80 mm
F - Under roller diameter350 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length5 mm
Classe de precisãoP0
Peso9,8 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR331 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm