Anéis internos

1R32X37X30 - NTN

1R32X37X30

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter32 mm
B - Bearing/Inner ring width30 mm
F - Under roller diameter37 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de precisãoP0
Peso0,063 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR34 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm