Anéis internos

1R35X40X165 - NTN

1R35X40X165

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width16,5 mm
F - Under roller diameter40 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length2 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,037 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR37 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm