Anéis internos

1R35X42X21D - NTN

1R35X42X21D

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
F - Under roller diameter42 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoOui/Yes
Classe de precisãoP0
Peso0,068 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm