Anéis internos

1R40X48X23D - NTN

1R40X48X23D

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
F - Under roller diameter48 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Furo de lubrificação no anel internoOui/Yes
Classe de precisãoP0
Peso0,097 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR44 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm