Anéis internos

1R6X10X10 - NTN

1R6X10X10

Rolamento de agulha, anel interno

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter6 mm
B - Bearing/Inner ring width10 mm
F - Under roller diameter10 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
t - IR chamfer length1 mm
Classe de precisãoP0
Peso0,004 kg
undefined
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR8 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm